Обзор

Особенности и преимущества

  • Qualified for Automotive Applications
  • Measures Up to 12 Li-Ion Cells in Series (60V Max)
  • Stackable Architecture Enables >1000V Systems
  • 0.25% Maximum Total Measurement Error
  • 13ms to Measure All Cells in a System
  • Cell Balancing:
    • On-Chip Passive Cell Balancing Switches
    • Provision for Off-Chip Passive Balancing
  • Two Thermistor Inputs Plus On-Board Temperature Sensor
  • 1MHz Daisy-Chainable Serial Interface
  • High EMI Immunity
  • Delta Sigma Converter with Built-In Noise Filter
  • Open Wire Connection Fault Detection
  • Low Power Modes
  • 44-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6802-1 is a complete battery monitoring IC that includes a 12-bit ADC, a precision voltage reference, a high voltage input multiplexer and a serial interface. Each LTC6802-1 can measure up to 12 series connected battery cells with an input common mode voltage up to 60V. In addition, multiple LTC6802-1 devices can be placed in series to monitor the voltage of each cell in a long battery string. The unique level-shifting serial interface allows the serial ports of these devices to be daisy-chained without optocouplers or isolators.

When multiple LTC6802-1 devices are connected in series they can operate simultaneously, permitting all cell voltages in the stack to be measured within 13ms.

To minimize power, the LTC6802-1 offers a measure mode, which simply monitors each cell for overvoltage and undervoltage conditions. A standby mode is also provided.

Each cell input has an associated MOSFET switch for discharging overcharged cells.

For large battery stack applications requiring individually addressable serial communications, see the LTC6802-2.


SPI Interface Features
LTC6802-1 Daisy Chain Multiple devices can be connected in serial fashion without digital isolation
LTC6802-2 Addressable Parallel addressed SPI interface - each device in a chain communicates with a control processor in parallel via external digital isolators

Applications

  • Electric and Hybrid Electric Vehicles
  • High Power Portable Equipment
  • Backup Battery Systems
  • High Voltage Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC6802-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Temp Sensor

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.