Обзор

Особенности и преимущества

  • Qualified for Automotive Applications
  • Monitors Up to 12 Li-Ion Cells in Series (60V Max)
  • Stackable Architecture Enables > 1000V Systems
  • 1% Maximum Overvoltage Detection Level Error
  • Adjustable Overvoltage and Undervoltage Detection
  • Self Test Features Guarantee Accuracy
  • Robust Fault Detection Using Differential Signals
  • Simple Pin-Strapped Configuration Allows Battery Monitoring without a Microcontroller
  • 15.5ms to Monitor All Cells in a System
  • Programmable Response Time
  • Two Temperature Monitor Inputs
  • Low Power Idle Mode
  • 36-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6801 is a multicell battery monitoring IC incorporating a 12-bit ADC, a precision voltage reference, sampled comparator, and a high voltage input multiplexer. The LTC6801 can monitor as many as 12 series connected battery cells for overvoltage, undervoltage, and overtemperature conditions, indicating whether the cells are within specified parameters. The LTC6801 generates a clock output when no fault conditions exist. Differential clocking provides high noise immunity and ensures that battery stack fault conditions cannot be hidden by frozen bits or short circuit conditions.

Each LTC6801 can operate with a battery stack voltage up to 60V and multiple LTC6801 devices can be stacked to monitor each individual cell in a long battery string. When multiple devices are stacked, the status signal of each LTC6801 can be daisy-chained, without opto-couplers or isolators, providing a single status output for the entire battery string.

The LTC6801 is configurable by external pin strapping. Adjustable overvoltage and undervoltage thresholds support various Li-Ion chemistries. Selectable measurement times allow users to save power.

Applications

  • Redundant Battery Monitor
  • Hybrid Electric Vehicles
  • Battery Backup Systems
  • Power Systems Using Multiple Battery Cells

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC6801 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.