Обзор

Особенности и преимущества

  • 116dB CMRR Independent of Gain
  • Maximum Offset Voltage: 100μV
  • Maximum Offset Voltage Drift: 250nV/°C
  • –40°C to 125°C Operation
  • Rail-to-Rail Input Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Supply Operation: 2.7V to 5.5V
  • Available in MS8 and 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC6800 is a precision instrumentation amplifier. The CMRR is typically 116dB with a single 5V supply and is independent of gain. The input offset voltage is guaranteed below 100μV with a temperature drift of less than 250nV/°C. The LTC6800 is easy to use; the gain is adjustable with two external resistors, like a traditional op amp.

The LTC6800 uses charge balanced sampled data techniques to convert a differential input voltage into a single ended signal that is in turn amplified by a zero-drift operational amplifier.

The differential inputs operate from rail-to-rail and the single ended output swings from rail-to-rail. The LTC6800 is available in an MS8 surface mount package. For space limited applications, the LTC6800 is available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN).

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Medical Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • High Resolution Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC6800 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь