Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Propagation Delay: 1.8ns Typ.
  • Low Overdrive Dispersion: 1ns Typ.
  • (10mV to 125mV Overdrive)
  • High Toggle Rate: 890Mbps Typ.
  • LVDS Compatible Output Stage
  • Rail-to-Rail Inputs Extend Beyond Both Rails
  • Low Quiescent Current: 13.4mA
  • Supply Range: 2.4V to 5.25V
  • Features within the LTC6754 Family:
    • Separate Input and Output Supplies
    • Shutdown Pin for Reduced Power
    • Output Latch and Adjustable Hysteresis
    • SC70 and 3mm × 3mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC6754 is a high speed rail-to-rail comparator with LVDS compatible outputs. The LTC6754 exhibits 1.8ns of propagation delay, only 1ns of dispersion (10mV to 125mV overdrive) and a toggle rate up to 890Mbps.

The LTC6754 has rail-to-rail inputs, and will operate from a 2.4V to 5.25V supply. For the QFN package, the LVDS output is operated with a separate supply, providing isolation between input and output circuitry, and allowing for logic level translation.

In shutdown mode, power is reduced from 13.4mA to under 1.1mA, and the comparator can wake up in 120ns.

The LTC6754 includes 4.5mV of hysteresis to minimize instability. For the QFN package, a separate pin is available to set the hysteresis from 0mV (off) up to 40mV. The QFN version also features output latching to provide the ability to quickly capture the state of the comparator.

The dispersion of only 1ns combined with excellent propagation delay of 1.8ns makes the device an excellent choice for timing critical applications. Similarly, the 890Mbps toggle rate and low jitter of 1.5psRMS (200mVP–P, 245.76MHz input) make the LTC6754 ideally suited for high frequency line driver and clock recovery circuits.

Applications

  • Clock and Data Recovery
  • Level Translation
  • High Speed Data Acquisition Systems
  • Window Comparators
  • High Speed Line Receivers
  • Time Domain Reflectometry
  • Time of Flight Measurements
  • Cable Drivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6754

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.