Обзор

Особенности и преимущества

  • Very High Toggle Rate: 280MHz
  • Low Propagation Delay: 2.9ns
  • Rail-to-Rail Inputs Extend Beyond Both Rails
  • Output Current Capability: ±22mA
  • Low Quiescent Current: 4.5mA
  • Features within the LTC6752 Family:
    • 2.45V to 5.25V Input Supply and 1.71V to 3.5V Output Supply (Separate Supply Option)
    • 2.45V to 3.5V Supply (Single Supply Option)
    • Shutdown Pin for Reduced Power
    • Output Latch and Adjustable Hysteresis
    • Complementary Outputs
  • Packages: TSOT-23, SC70, MSOP, 3mm × 3mm QFN
  • Direct Replacement for ADCMP60X Family
  • Fully Specified from –55°C to 125°C

Подробнее о продукте

The LTC6752 is a family of very high speed comparators capable of supporting toggle rates up to 280MHz. These comparators exhibit low propagation delays of 2.9ns, and fast rise/fall times of 1.2ns. There are a total of 5 members in the LTC6752 family, with different options for separate input and output supplies, shutdown, output latch, adjustable hysteresis, complementary outputs, and package.

The LTC6752 comparators have rail-to-rail inputs that operate from 2.45V, up to 3.5V or 5.25V, depending on the option. The outputs are CMOS and the separate supply options can operate down to 1.71V, allowing for directly interfacing to 1.8V logic devices.

The low propagation delay of only 2.9ns combined with low dispersion of only 1.8ns (10mV to 125mV overdrive variation) makes these comparators an excellent choice for critical timing applications. Similarly, the fast toggle rate and the low jitter of 4.5ps RMS (100mVP-P, 100MHz input) make the LTC6752 family ideally suited for high frequency line driver and clock recovery circuits.

Applications

  • Clock and Data Recovery
  • Level Shifting
  • High Speed Data Acquisition Systems
  • Window Comparators
  • High Speed Line Receivers
  • Fast Crystal Oscillators
  • Time of Flight Measurements
  • Time Domain Reflectometry

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6752
LTC6752-2
LTC6752-3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь