Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Supply Operation: 1.7V Minimum
  • Low Supply Current: 30µA/Comparator Maximum
  • Propagation Delay: 500ns Maximum (–40°C to 125°C)
  • 3.2MHz Toggle Frequency
  • Input Voltage Range Extends 100mV Below Ground
  • Internal Hysteresis: 4mV
  • High Output Drive: TTL and CMOS Compatible
    • Specified at ±15mA (–40°C to 125°C),
    • Capacitive Load Handling to 10,000pF
  • Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
  • Available in Low Profile (1mm) ThinSOT and 2mm × 2mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC6702 is an extremely small dual comparator designed to maximize battery life while providing both speed and low voltage operation in applications where board space is a premium.

These comparators operate on supplies between 1.7V and 5.5V, and have a maximum guaranteed propagation delay of 500ns while drawing only 30µA maximum quiescent current. Internal hysteresis desensitizes the LTC6702 to input noise and makes it easy to use, even with slow moving signals. CMOS inputs allow the use of large source impedances.

The LTC6702 is available in the 8-pin SOT-23 and the tiny 2mm × 2mm DFN package.

Applications

  • Battery Powered Systems
  • Window Comparators
  • Threshold Detectors/Discriminators
  • Clock Regeneration
  • Automotive Sensing and Controls

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6702

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь