Обзор
Особенности и преимущества
- Low Drift:
- A-Grade 5ppm/°C Max
- B-Grade 10ppm/°C Max (MSOP8)
- B-Grade 8ppm/°C Max (LS8)
- High Accuracy:
- A-Grade ±0.05% Max
- B-Grade ±0.1% Max
- Low Noise: 2.1ppmP-P (0.1Hz to 10Hz)
- 100% Tested at –40°C, 25°C and 125°C
- Sinks and Sources Current: ±5mA
- Low Power Shutdown: <2μA Maximum
- Thermal Hysteresis (LS8): 45ppm (–40°C to 125°C)
- Long-Term Drift (LS8): 20ppm/√kHr
- Low Dropout: 300mV
- Available Output Voltage Options: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V
- 8-Lead MSOP and 5mm × 5mm Surface Mount Hermetic Packages
Подробнее о продукте
The LTC6652 family of precision, low drift, low noise references is fully specified over the temperature range of –40°C to 125°C. High order curvature compensation allows these references to achieve a low drift of less than 5ppm/°C with a predictable temperature characteristic and an output voltage accuracy of ±0.05%. The performance over temperature should appeal to automotive, high performance industrial and other high temperature applications.
The LTC6652 voltage references can be powered from supply voltages up to 13.2V. They boast low noise, excellent load regulation, source and sink capability and exceptional line rejection, making them a superior choice for demanding precision applications. A shutdown mode allows power consumption to be reduced when the reference is not needed. The optional output capacitor can be left off when space constraints are critical.
The LTC6652 references are offered in an 8-lead MSOP package and an 8-lead LS8 package. The LS8 is a 5mm × 5mm surface mount hermetic package that provides outstanding stability.
Applications
- Automotive Control and Monitoring
- High Temperature Industrial
- High Resolution Data Acquisition Systems
- Instrumentation and Process Control
- Precision Regulators
- Medical Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Сопутствующие компоненты
LTC6652 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.