Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Matched 10MHz 2nd Order Lowpass Filters with Differential Amplifiers
    • Gain Match: ±0.35dB Max, Passband
    • Phase Match: ±1.2° Max, Passband
    • Single-Ended or Differential Inputs
  • < –90dBc Distortion in Passband
  • 2.1nV/√Hz Op Amp Noise Density
  • Pin-Selectable Gain (0dB/12dB/14dB)
  • Pin-Selectable Power Consumption (0.35mA/16.2mA/33.1mA)
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • Adjustable Output Common Mode Voltage Control
    • Buffered, Low Impedance Outputs
  • 2.7V to 5.25V Supply Voltage
  • Small 22-Pin 6mm × 3mm × 0.75mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6605-10 contains two independent, fully differential amplifiers configured as matched 2nd order 10MHz lowpass filters. The f–3dB of the filters is adjustable in the range of 9.7MHz to 14MHz.

The internal op amps are fully differential, feature very low noise and distortion, and are compatible with 16-bit dynamic range systems. The inputs can accept single ended or differential signals. An input pin is provided for each amplifier to set the common mode level of the differential outputs.

Internal laser-trimmed resistors and capacitors determine a precise, very well matched (in gain and phase) 10MHz 2nd order filter response. A single optional external resistor per channel can tailor the frequency response for each amplifier.

Three-state BIAS pins determine each amplifier’s power consumption, allowing a choice between shutdown, medium power or full power.

The LTC6605-10 is available in a compact 6mm × 3mm 22-pin leadless DFN package and operates over a –40°C to 85°C temperature range.

Applications

  • Broadband Wireless ADC Driver/Filter
  • Antialiasing Filter
  • Single-Ended to Differential Conversion
  • DAC Smoothing Filter
  • Zero-IF Direct Conversion Receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6605-10
LTC6605-14
LTC6605-7

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.