Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Phase and Gain Matching Specs
  • Programmable BW Up to 2.5MHz
  • Programmable Gain (0dB/6dB/12dB/24dB)
  • 9th Order Linear Phase Response
  • Differential, Rail-to-Rail Inputs and Outputs
  • Low Noise: –145dBm/Hz (Input Referred)
  • Low Distortion: –75dBc at 200kHz
  • Simple Pin Programming or SPI Interface
  • Set the Max Speed/Power with an External R
  • Operates from 2.7V to 3.6V
  • Input Range from 0V to 5.5V
  • 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6603 is a dual, matched, programmable lowpass filter for communications receivers and transmitters. The selectivity of the LTC6603, combined with its linear phase, phase matching and dynamic range, make it suitable for filtering in many communications systems. With 1.5° phase matching between channels, the LTC6603 can be used in applications requiring pairs of matched filters, such as transceiver I and Q channels. Furthermore, the differential inputs and outputs provide a simple interface for most communications systems.

The sampled data filter does not require an external clock yet its cutoff frequency can be set with a single external resistor with an accuracy of 3.5% or better. The external resistor programs an internal oscillator whose frequency is divided prior to being applied to the filter networks. This allows up to three cutoff frequencies that can be obtained for each external resistor value, allowing the cutoff frequency to be programmed over a range of more than six octaves. Alternatively, the cutoff frequency can be set with an external clock. The filter gain can also be programmed to 1, 2, 4 or 16.

The LTC6603 features a low power shutdown mode that can be programmed through the serial interface and is available in a 24-pin 4mm × 4mm QFN package.

Applications

  • Small/Low Cost Basestations: 
    • IDEN, PHS, TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA, UMTS
  • Low Cost Repeaters, Radio Links, and Modems
  • 802.11x Receivers
  • JTRS

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Linduino

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC6603 Обсуждения

LTC6603 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь