Обзор

Особенности и преимущества

  • Matched Dual Filter/Driver, Ideal for RFID Readers
  • Guaranteed Phase Matching to Within 2 Degrees
  • Guaranteed Gain Matching to Within 0.2dB
  • Configurable as Lowpass or Bandpass:
    • Programmable 5th Order Lowpass: 42kHz to 900kHz
    • Programmable 4th Order Highpass: 4.2kHz to 90kHz
  • Programmable Gain: 1×, 4×, 16×, 32×
  • Simple Pin Programming or SPI Interface
  • Low Noise: –145dBm/Hz (Input Referred)
  • Low Distortion: –75dBc at 200kHz
  • Differential, Rail-to-Rail Inputs and Outputs
  • Input Range Extends from 0V to 5V
  • Low Voltage Operation: 2.7V to 3.6V
  • Shutdown Mode
  • 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6602 is a dual, matched, programmable bandpass or lowpass filter and differential driver. The selectivity of the LTC6602, combined with its phase matching and dynamic range, make it ideal for filtering in RFID systems. With two degree phase matching between channels, the LTC6602 can be used in applications requiring highly matched filters, such as transceiver I and Q channels. Gain programmability, and the fully differential inputs and outputs, simplify implementation in most systems.

Both channels of the LTC6602 consist of a programmable lowpass and highpass filter. For bandpass functionality, the lowpass filters are programmed for the upper cutoff frequency. For lowpass functionality, the highpass filters can be bypassed. The filter cutoff frequencies can be set with a guaranteed accuracy of 3% with the use of a single resistor. Alternatively, the filter cutoff frequencies can be controlled with an external clock.

The LTC6602 operates on a single 2.7V to 3.6V supply and features a low power shutdown mode.

Applications

  • Multiprotocol RFID Readers: EPC-GEN2, ISD and IPX
  • IDEN, PHS, GSM Basestations
  • Repeaters, Radio Links, and Modems
  • Wireless Telemetry
  • JTRS

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.