Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Configurable Gain and Filter Response Up to 27MHz
  • Low Power: 16mA at 3V
  • Low Distortion (2VP-P)
    • 1MHz: –96dBc 2nd, –112dBc 3rd
    • 10MHz: –65dBc 2nd, –78dBc 3rd
  • Few External Components Required
  • Resistors Trimmed to 0.5% Accuracy Typical
  • Capacitors Trimmed to 0.5% Accuracy Typical
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Power Configurability and Low Power Shutdown
  • Tiny 0.75mm 20-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6601-2 is a low power, low distortion, very easy-to-use fully differential 2nd order active broadband RC filter and driver. On-chip resistors, capacitors, and amplifier bandwidth are trimmed to provide consistent and repeatable filter characteristics.

The filter characteristics are pin-strap configurable. Cutoff frequencies range from 5MHz to 27MHz. Gain is pin-strap programmable between –17dB and +17dB.

A three-state BIAS pin is provided to adjust amplifier power consumption. Select between low power (50% power reduction), high performance and standby modes with the BIAS pin.

The LTC6601 family comes in two options which trade off distortion and noise. The LTC6601-2 offers the lowest distortion at high frequencies. The LTC6601-1 is configured for lowest noise. Both are available in pin-compatible packages.

The LTC6601-2 is available in a compact 4mm × 4mm 20-pin leadless QFN package.

Applications

  • Differential A/D Converter Driver
  • Antialiasing/Reconstruction Filter
  • Single-Ended to Differential Conversion/Amplification
  • Low Voltage, Low Noise, Differential Signal Processing
  • Common Mode Voltage Translation
  • Portable Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6601-1
LTC6601-2

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.