Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Configurable Gain and Filter Response Up to 28MHz
  • Few External Components Required
  • Resistors Trimmed to 0.5% Typical
  • Capacitors Trimmed to 0.5% Typical
  • Very Low Noise: 80dB S/N in 100MHz Bandwidth
  • Very Low Distortion (2VP-P):
    • 1MHz: –100dBc 2nd, –123dBc 3rd
    • 10MHz: –72dBc 2nd, –103dBc 3rd
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Power Configurability and Low Power Shutdown
  • Tiny 0.75mm 20-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6601-1 is a very easy-to-use fully differential 2nd order active RC filter and driver. On-chip resistors, capacitors, and amplifier bandwidth are trimmed to provide consistent and repeatable filter characteristics.

The filter characteristics are pin-strap configurable. Cutoff frequencies range from 5MHz to 28MHz. Gain is pin-strap programmable between –17dB and +17dB.

A three-state BIAS pin is provided to adjust amplifier power consumption. Select between high performance, low power (50% power reduction), and standby modes with the BIAS pin.

The LTC6601-1 is available in a compact 4mm × 4mm 16-pin leadless QFN package.

Applications

  • Differential Input A/D Converter Driver
  • Antialiasing/Reconstruction Filter
  • Single-Ended to Differential Conversion/Amplification
  • Low Voltage, Low Noise, Differential Signal Processing
  • Common Mode Voltage Translation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6601-1
LTC6601-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.