Обзор
Особенности и преимущества
- 220MHz –3dB Bandwidth with 2pF Input Capacitance
- Single-Ended Output
- 74kΩ Transimpedance Gain
- 4.8pA/√Hz Input Current Noise Density at 200MHz (2pF)
- 64nARMS Integrated Input Current Noise Over 200MHz (2pF)
- Linear Input Range 0µA to 30µA
- Overload Current > ±400mA Peak
- Fast Overload Recovery: 1mA in 10ns
- Fast Output MUXing: <50ns
- Single 5V Supply
- 90mW Power Dissipation
- 2VP-P Output Swing on 100Ω Load
- 3mm × 3mm, 16-Lead QFN Package
- Output MUX Combines Multiple LTC6560 Devices
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6560 is a low-noise, transimpedance amplifier (TIA) with 220MHz bandwidth. The LTC6560’s low noise, high transimpedance and low power dissipation are ideal for LIDAR receivers using avalanche photodiodes (APDs). The LTC6560 features 74kΩ transimpedance gain and 30µA linear input current range. Using an input circuit with a total input capacitance of 2pF, the input current noise density is 4.8pA/√Hz at 200MHz. With lower capacitance, noise and bandwidth improve further. The LTC6560 operates from a single 5V supply and consumes only 90mW. Utilizing the LTC6560’s output MUX, multiple LTC6560 devices can be combined to a single output. The LTC6560’s fast overload recovery and fast output MUXing make it well suited for LIDAR receivers with multiple APDs. Its single-ended output can swing 2VP-P on a 100Ω load. Its low impedance op amp style output has been designed to drive back-terminated 50Ω cables.
The LTC6560 is packaged in a compact 3mm × 3mm 16-pin leadless QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance.
Applications
- LIDAR Receiver
- Industrial Imaging
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.