Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Frequency to 1.4GHz Bandwidth
  • 100kHz to 1GHz Flat Gain from a Single Demo Circuit
  • Low Frequency Cutoff Is User Defined
  • 15.9dB Power Gain
  • 52dBm OIP3 at 1MHz
  • 47dBm OIP3 at 150MHz
  • NF = 3.22dB at 150MHz
  • 1nV/√Hz Total Input Noise Density at 150MHz
  • S11 < –10dB Up to 1.2GHz
  • S22 < –10dB Up to 1.0GHz
  • >2VP-P Linear Output Swing
  • P1dB =19.2dBm
  • DC Power = 475mW
  • 50Ω Single-Ended Operation
  • Insensitive to VCC Variation
  • A-Grade 100% OIP3 Tested at 150MHz
  • Input/Output Internally Matched to 50Ω
  • Single 5V Supply
  • Unconditionally Stable

Подробнее о продукте

The LTC6433-15 is a gain-block amplifier with excellent linearity at frequencies below 100kHz to beyond 1000MHz and with low associated output noise.

The unique combination of high linearity, low noise and low power dissipation makes this an ideal candidate for many signal-chain applications. The LTC6433-15 is easy to use, requiring a minimum of external components. It is internally input/output matched to 50Ω and it draws only 95mA from a single 5V supply.

The LTC6433-15 operates over a wide bandwidth. A single demonstration circuit offers flat gain from 100kHz to 1GHz.

While this device is not capable of DC coupled operation, users can define the low frequency cut-off by appropriate choice of external components.

On-chip bias and temperature compensation maintain performance over environmental changes.

The LTC6433-15 uses a high performance SiGe BiCMOS process for excellent repeatability compared with similar GaAs amplifiers. All A-grade LTC6433-15 devices are tested and guaranteed for OIP3 at 150MHz. The LTC6433-15 is housed in a 4mm × 4mm 24-lead QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance.

Applications

  • Single-Ended IF Amplifier
  • ADC Driver
  • CATV
  • Test Equipment

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC6433-15 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.