Обзор

Особенности и преимущества

  • 100kHz to 1400MHz Bandwidth
  • 54.4dBm OIP3 at 1MHz into a 100Ω Diff Load
  • 48.0dBm OIP3 at 150MHz into a 100Ω Diff Load
  • Up to 15dBm Output Power
  • NF = 3.0dB at 240MHz
  • Low 1/f Noise Corner
  • User Defined Low Frequency
  • 15.2dB Fixed Power Gain
  • A-Grade 100% OIP3 Tested at 150MHz
  • 0.8 nV/√Hz Total Input Noise
  • >2.75VP-P Linear Output Swing
  • P1dB = 22.5dBm
  • Insensitive to VCC Variation
  • Input/Output Internally Matched to 100Ω Differential
  • Single 5V Supply
  • DC Power = 850mW
  • Unconditionally Stable

Подробнее о продукте

The LTC6432-15 is an ultra-high dynamic range differentialgain block amplifier designed to drive high resolution,high speed ADCs. It offers a full GHz of data bandwidt h forcomplex spectrally efficient modulations schemes or wh ereresistance to blockers is critical. This unique device cansimultaneously achieve low noise, incomparable linearity and flat gain over the 100kHz to 1GHz band.

Unlike wideband GaAs PHEMTs, MESFETs and GaN FETs, this SiGe based amplifier exhibits low 1/f noise and can be used down to 100kHz.

The LTC6432-15 is designed for ease of use requiring a minimum of support components. Impedance matching, temperature compensation and bias control are handled internally to ensure consistent performance over environmental changes.

All A-Grade LTC6432-15 devices are tested and guaranteed for OIP3 at 150MHz. The LTC6432-15 is housed in a 4mm × 4mm, 24L, QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance.

For a single-ended 50Ω IF Gain Block with similar performance, see the related LTC6433-15.

Applications

  • Differential 1GHz Bandwidth ADC Driver
  • Wideband Test Instrument Amplifier
  • Differential IF Amplifier
  • 50Ω/75Ω Balanced IF Amplifier

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь