Обзор
Особенности и преимущества
- 50Ω Matched 20MHz to 1400MHz
- 20.8dB Power Gain
- 46.2dBm OIP3 at 240MHz Into 50Ω
- NF = 2.6dB at 240MHz
- 0.6nV/√Hz Total Input Noise
- S11 < –10dB Up to 2.0GHz
- S22 < –10dB Up to 1.4GHz
- >2.0VP-P Linear Output Swing
- P1dB = 22.0dBm
- 50Ω Single-Ended Input/Output
- Insensitive to VCC Variation
- A-Grade 100% OIP3 Tested at 240MHz
- Input/Output Internally Matched to 50Ω
- Single 5V Supply
Подробнее о продукте
The LTC6431-20 is a gain block amplifier exhibiting excellent linearity at frequencies beyond 1000MHz and with low associated output noise.
The unique combination of linearity, low noise and low power dissipation make this an ideal candidate for many signal-chain applications. The LTC6431-20 is easy to use, requiring a minimum of external components. It is internally input/output matched to 50Ω and it draws only 93mA from a single 5V supply.
On-chip bias and temperature compensation maintain performance over environmental changes.
The LTC6431-20 uses a high performance SiGe BiCMOS process for excellent repeatability compared with similar GaAs amplifiers. All A-grade LTC6431-20 devices are tested and guaranteed for OIP3 at 240MHz. The LTC6431-20 is housed in a 4mm × 4mm 24-lead QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance.
Applications
- Single-Ended IF Amplifier
- ADC Driver
- CATV
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6431-20 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.