Обзор

Особенности и преимущества

  • 20MHz to 1700MHz Bandwidth
  • 15.5dB Power Gain
  • 47dBm OIP3 at 240MHz into a 50Ω Load
  • NF = 3.33dB at 240MHz
  • 1nV/√Hz Total Input Noise
  • S11 < -15dB Up to 1.2GHz
  • S22 < -15dB Up to 1.2GHz
  • > 2VP-P Linear Output Swing
  • P1dB = 20.6dBm
  • DC Power = 450mW
  • 50Ω Single-Ended Operation
  • Insensitive to VCC Variation
  • A-Grade 100% OIP3 Tested at 240MHz
  • Input/Output Internally Matched to 50Ω
  • Single 5V Supply
  • Unconditionally Stable

Подробнее о продукте

The LTC6431-15 is a gain-block amplifier with excellent linearity at frequencies beyond 1000MHz and with low associated output noise.

The unique combination of high linearity, low noise and low power dissipation make this an ideal candidate for many signal-chain applications. The LTC6431-15 is easy to use, requiring a minimum of external components. It is internally input/output matched to 50Ω and it draws only 90mA from a single 5V supply.

On-chip bias and temperature compensation maintain performance over environmental changes.

The LTC6431-15 uses a high performance SiGe BiCMOS process for excellent repeatability compared with similar GaAs amplifiers. All A-grade LTC6431-15 devices are tested and guaranteed for OIP3 at 240MHz. The LTC6431-15 is housed in a 4mm x 4mm 24-lead QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance.

Applications

  • Single-Ended IF Amplifier
  • ADC Driver
  • CATV

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC6431-15 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.