Обзор
Особенности и преимущества
- 50.0dBm OIP3 at 240MHz into a 100Ω Diff Load
- NF = 3.0dB at 240MHz
- 20MHz to 2000MHz Bandwidth
- 15.2dB Gain
- A-Grade 100% OIP3 Tested at 240MHz
- 1.0nV/√Hz Total Input Noise
- S11 < –15dB Up to 1.2GHz
- S22 < –15dB Up to 1.2GHz
- >2.75VP-P Linear Output Swing
- P1dB = 24.0dBm
- Insensitive to VCC Variation
- 100Ω Differential Gain-Block Operation
- Input/Output Internally Matched to 100Ω Diff
- Single 5V Supply
- DC Power = 800mW
- Unconditionally Stable
- 4mm × 4mm, 24-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6430-15 is a differential gain block amplifier designed to drive high resolution, high speed ADCs with excellent linearity beyond 1000MHz and with low associated output noise. The LTC6430-15 operates from a single 5V power supply and consumes only 800mW.
In its differential configuration, the LTC6430-15 can directly drive the differential inputs of an ADC. Using 1:2 baluns, the device makes an excellent 50Ω wideband balanced amplifier. While using 1:1.33 baluns, the device makes a high fidelity 50MHz to 1000MHz 75Ω CATV amplifier.
The LTC6430-15 is designed for ease of use, requiring a minimum of support components. The device is internally matched to 100Ω differential source/load impedance. On-chip bias and temperature compensation ensure consistent performance over environmental changes.
The LTC6430-15 uses a high performance SiGe BiCMOS process for excellent repeatability compared with similar GaAs amplifiers. All A-grade LTC6430-15 devices are tested and guaranteed for OIP3 at 240MHz. The LTC6430-15 is housed in a 4mm × 4mm, 24-lead, QFN package with an exposed pad for thermal management and low inductance. For a single-ended 50Ω IF gain block with similar performance, see the related LTC6431-15.
Applications
- Differential ADC Driver
- Differential IF Amplifier
- OFDM Signal Chain Amplifier
- 50Ω Balanced IF Amplifier
- 75Ω CATV Amplifier
- 700MHz to 800MHz LTE Amplifier
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC6430-15 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.