Обзор
Особенности и преимущества
- Matched Gain ±0.1dB
- Matched Phase ±0.2° at 100MHz
- Channel Separation 80dB at 100MHz
- 1.3GHz –3dB Bandwidth; Fixed Gain of 10V/V (20dB)
- IMD3 = –76dBc at 100MHz, 2VP-P
- Equivalent OIP3 = 42dBm at 100MHz
- 1nV/√Hz Internal Op Amp Noise
- 6.2dB Noise Figure
- Differential Inputs and Outputs
- Rail-to-Rail Output Swing
- 40mA Supply Current (120mW) per Amplifier
- 1V to 1.6V Output Common Mode Voltage, Adjustable
- DC- or AC-Coupled Operation
- 20-Lead 3mm × 4mm × 0.75mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6421-20 is a dual high speed differential amplifier targeted at processing signals from DC to 140MHz. The part has been specifically designed to drive 12-, 14- and 16-bit ADCs with low noise and low distortion, but can also be used as a general-purpose broadband gain block.
The LTC6421-20 is easy to use, with minimal support circuitry required. The output common mode voltage is set using an external pin, independent of the inputs, which eliminates the need for transformers or AC-coupling capacitors in many applications. The gain is internally fixed at 20dB (10V/ V).
The LTC6421-20 saves space and power compared to alternative solutions using IF gain blocks and transformers. The LTC6421-20 is packaged in a compact 20-lead 3mm × 4mm QFN package and operates over the – 40°C to 85°C temperature range.
Applications
- Differential ADC Driver
- Single Ended to Differential Conversion
- IF Sampling (Diversity) Receivers
- Broadband I/Q Amplifiers
- Satellite Communications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.