Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 10GHz Gain-Bandwidth Product
  • 85dB SFDR at 100MHz, 2VP-P
  • 1.1nV/√Hz Input Noise Density
  • Channel Separation 95dB at 100MHz
  • Input Range Includes Ground
  • External Resistors Set Gain (Min 1V/V)
  • 3300V/μs Differential Slew Rate
  • 52mA Supply Current (Per Amplifier)
  • 2.7V to 5.25V Supply Voltage Range
  • Fully Differential Input and Output
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Low Power Shutdown
  • Small 20-Lead 4mm × 3mm × 0.75mm LQFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6419 is a dual very high speed, low distortion, differential amplifier. Its input common mode range includes ground, so that a ground-referenced single-ended or differential input signal can be DC-coupled, level-shifted, and converted to drive an ADC differentially.

The gain and feedback resistors are external, so that the exact gain and frequency response can be tailored to each application. For example, the amplifier could be externally compensated in a no-overshoot configuration, which is desired in certain time-domain applications.

The LTC6419 is stable in a differential gain of 1. This allows for low output noise in applications where gain is not desired. Each amplifier draws 52mA of supply current and has an independent shutdown pin which reduces current consumption to 100μA per amplifier.

The LTC6419 is available in a compact 4mm × 3mm 20‑pin LQFN package and operates over a –40°C to 125°C temperature range.

Applications

  • Broadband I/Q Amplifiers
  • Dual Differential ADC Driver
  • High-Speed Data-Acquisition Cards
  • Automated Test Equipment
  • Time Domain Reflectometry
  • Communications Receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6419

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADI DiffAmpCalc™

Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC6419 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.