Обзор
Особенности и преимущества
- 2GHz –3dB Small Signal Bandwidth
- 300MHz ±0.1dB Bandwidth
- 1.8nV/√Hz Output Noise
- 46.25dBm Equivalent OIP3 at 140MHz
- 40.25dBm Equivalent OIP3 Up to 300MHz
- –81dBc/–72dBc HD2/HD3 at 140MHz, 2VP-P Out
- –84.5dBc IM3 at 140MHz, 2VP-P Out Composite
- –74dBc/–67.5dBc HD2/HD3 at 300MHz, 2VP-P Out
- –72.5dBc IM3 at 300MHz, 2VP-P Out Composite
- Programmable High Speed, Fast Recovery Output Clamping
- DC-Coupled Signal Path
- Operates on Single 2.7V to 3.9V Supply
- Low Power: 150mW on 3.6V
- 2mm × 3mm 10-Pin DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6416 is a differential unity gain buffer designed to drive 16-bit ADCs with extremely low output noise and excellent linearity beyond 300MHz. Differential input impedance is 12kΩ, allowing 1:4 and 1:8 transformers to be used at the input to achieve additional system gain.
With no external biasing or gain setting components and a flow-through pinout, the LTC6416 is very easy to use. It can be DC-coupled and has a common mode output offset of –40mV. If the input signals are AC-coupled, the LTC6416 input pins are internally biased to provide an output common mode voltage that is set by the voltage on the VCM pin.
In addition the LTC6416 has high speed, fast recovery clamping circuitry to limit output signal swing. Both the high and low clamp voltages are internally biased to allow maximum output swing but are also user programmable via the CLLO and CLHI pins.
Supply current is nominally 42mA and the LTC6416 operates on supply voltages ranging from 2.7V to 3.9V.
The LTC6416 is packaged in a 10-lead 3mm × 2mm DFN package. Pinout is optimized for placement directly adjacent to Linear’s high speed 12-, 14- and 16-bit ADCs.
Applications
- Differential ADC Driver
- IF Sampling Receivers
- Impedance Transformer
- SAW Filter Interface
- CCD Buffer
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.