Обзор
Особенности и преимущества
- 800MHz –3dB Small-Signal Bandwidth
- Continuously-Adjustable Gain Control
- –14dB to +17dB Linear-in-dB Gain Range
- 35dBm OIP3 at 240MHz Across All Gain Settings
- 10dB Noise Figure at Maximum Gain
- (IIP3 – NF) = +8dBm at 240MHz Across All Gains
- 2.7nV/√Hz Input Referred Noise
- Differential Inputs and Outputs
- 50Ω Input Impedance Across all Gains
- Single Supply Operation from 3V to 3.6V
- 110mA Supply Current
- 4mm × 4mm × 0.75mm 24-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6412 is a fully differential variable gain amplifier with linear-in-dB analog gain control. It is designed for AC-coupled operation in IF receiver chains from 1MHz to 500MHz. The part has a constant OIP3 across a wide output amplitude range and across the 31dB gain control range. The output noise (NF + Gain) is also fl at versus gain to provide a uniform spurious-free dynamic range (SFDR) >120dB over the full gain control range at 240MHz.
The LTC6412 is ideal for interfacing with the LT5527 and LT5557 downconverting mixers, LTC6410-6 IF amplifier and the LTC6400/LTC6401/LTC6416 ADC drivers for use in 12-, 14-, and 16-bit ADC applications.
The LTC6412 recovers quickly from an overdrive condition, and the EN pin allows for a fast output signal disable to protect sensitive downstream components. Asserting the SHDN pin reduces the current consumption below 1mA for power-down or sleep modes.
Applications
- IF Signal Chain Automatic Gain Control (AGC)
- 2.5G and 3G Cellular Basestation Transceivers
- WiMAX, WiBro, WLAN Receivers
- Satellite and GPS Receiver IF
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.