Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.4GHz –3dB Bandwidth
  • Fixed Voltage Gain of 6dB (50Ω System)
  • Configurable Input Impedance Allows:
    • Simple Interface to Active Mixers
    • Improved Noise Performance
  • Wide 2.8V to 5.25V Supply Range
  • Low Distortion:
    • 36dBm OIP3 (70MHz)
    • 33dBm OIP3 (140MHz)
    • 31dBm OIP3 (300MHz)
  • Low Noise:
    • 11dB NF (50Ω ZIN)
    • 8dB NF (200Ω ZIN)
  • Differential Inputs and Outputs
  • Self-Biasing Inputs/Outputs
  • Shutdown Mode
  • Minimal Support Circuitry Required
  • 16-Lead 3mm × 3mm × 0.8mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6410-6 is a low distortion, low noise differential IF amplifier with configurable input impedance designed for use in applications from DC to 1.4GHz. The LTC6410-6 has 6dB of voltage gain. The LTC6410-6 is an excellent choice for interfacing active mixers to SAW filters. It features an active input termination that allows a customized input impedance for an optimum interface to differential active mixers. This feature provides additional power gain because of the impedance conversion and improved noise performance when compared to traditional 50Ω interface circuits. The LTC6410-6 drives a differential 50Ω load directly with low distortion, which is suitable for driving SAW filters and other 50Ω signal chain blocks.

The LTC6410-6 operates on 3V or 5V supplies. It comes in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package and operates over a –40°C to 85°C temperature range.

Applications

  • Post-Mixer Gain Block
  • SAW Filter Interface/Buffering
  • Differential IF Signal Chain Gain Block
  • Differential Line Driver/Receiver

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC6410-6 Обсуждения

RE: Low frequency compressor
15 час (часов) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: LTSpice .raw data format
1 день (дней) назад в категории Design Tools and Calculators
RE: include could not find load file: GrSwig
2 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.