Обзор
Особенности и преимущества
- 10GHz Gain-Bandwidth Product
- 88dB SFDR at 100MHz, 2VP-P
- 1.1nV/√Hz Input Noise Density
- Input Range Includes Ground
- External Resistors Set Gain (Min 1V/V)
- 3300V/μs Differential Slew Rate
- 52mA Supply Current
- 2.7V to 5.25V Supply Voltage Range
- Fully Differential Input and Output
- Adjustable Output Common Mode Voltage
- Low Power Shutdown
- Small 10-Lead 3mm × 2mm × 0.75mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6409 is a very high speed, low distortion, differential amplifier. Its input common mode range includes ground, so that a ground-referenced input signal can be DC-coupled, level-shifted, and converted to drive an ADC differentially.
The gain and feedback resistors are external, so that the exact gain and frequency response can be tailored to each application. For example, the amplifier could be externally compensated in a no-overshoot configuration, which is desired in certain time-domain applications.
The LTC6409 is stable in a differential gain of 1. This allows for a low output noise in applications where gain is not desired. It draws 52mA of supply current and has a hardware shutdown feature which reduces current consumption to 100μA.
The LTC6409 is available in a compact 3mm × 2mm 10‑pin leadless QFN package and operates over a –40°C to 125°C temperature range.
Applications
- Differential Pipeline ADC Driver
- High-Speed Data-Acquisition Cards
- Automated Test Equipment
- Time Domain Reflectometry
- Communications Receivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC6409 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6409 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.