Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise: 1.6nV/√Hz RTI
  • Low Power: 18mA at 3V
  • Low Distortion (HD2/HD3):
    • –80dBc/–69dBc at 50MHz, 2VP-P
    • –104dBc/–90dBc at 20MHz, 2VP-P
  • Rail-to-Rail Differential Input
  • 2.7V to 3.5V Supply Voltage Range
  • Fully Differential Input and Output
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • 800MHz –3dB Bandwidth with AV = 1
  • Gain-Bandwidth Product: 3GHz
  • Low Power Shutdown
  • Available in 8-Lead MSOP and Tiny 16-Lead 3mm x 3mm x 0.75mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC6406 is a very low noise, low distortion, fully differential input/output amplifier optimized for 3V, single supply operation. The LTC6406 input common mode range is rail-to-rail, while the output common mode voltage is independently adjustable by applying a voltage on the VOCM pin. This makes the LTC6406 ideal for level shifting signals with a wide common mode range for driving 12-bit to 16-bit single supply, differential input ADCs.

A 3GHz gain-bandwidth product results in 70dB linearity for 50MHz input signals. The LTC6406 is unity gain stable and the closed-loop bandwidth extends from DC to 800MHz. The output voltage swing extends from near-ground to 2V, to be compatible with a wide range of ADC converter input requirements. The LTC6406 draws only 18mA, and has a hardware shutdown feature which reduces current consumption to 300µA.

The LTC6406 is available in a compact 3mm x 3mm 16-pin leadless QFN package as well as an 8-lead MSOP package, and operates over a –40°C to 85°C temperature range.

Applications

  • Differential Input ADC Driver
  • Single-Ended to Differential Conversion
  • Level-Shifting Ground-Referenced Signals
  • Level-Shifting VCC-Referenced Signals
  • High-Linearity Direct Conversion Receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6406

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADI DiffAmpCalc™

Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LTC6406 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.