Обзор
Особенности и преимущества
- Fully Differential Input and Output
- Low Noise: 1.5nV/√Hz RTI
- Very Low Distortion:
- LTC6404-1 (2VP-P , 10MHz): –91dBc
- LTC6404-2 (2VP-P , 10MHz): –96dBc
- LTC6404-4 (2VP-P , 10MHz): –101dBc
- Closed-Loop –3dB Bandwidth: 600MHz
- Slew Rate: 1200V/μs (LTC6404-4)
- Adjustable Output Common Mode Voltage
- Rail-to-Rail Output Swing
- Input Range Extends to Ground
- Large Output Current: 85mA (Typ)
- DC Voltage Offset < 2mV (Max)
- Low Power Shutdown
- Tiny 3mm × 3mm × 0.75mm 16-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6404 is a family of AC precision, very low noise, low distortion, fully differential input/output amplifiers optimized for 3V, single supply operation.
The LTC6404-1 is unity-gain stable. The LTC6404-2 is designed for closed-loop gains greater than or equal to 2V/V. The LTC6404-4 is designed for closed-loop gains greater than or equal to 4V/V. The LTC6404 closed-loop bandwidth extends from DC to 600MHz. In addition to the normal unfiltered outputs (OUT+ and OUT–), the LTC6404 has a built-in 88.5MHz differential single-pole lowpass filter and an additional pair of filtered outputs (OUTF+, OUTF–). An input referred voltage noise of 1.5nV/√Hz make the LTC6404 able to drive state-of-the-art 16-/18-bit ADCs while operating on the same supply voltage, saving system cost and power. The LTC6404 is characterized, and maintains its performance for supplies as low as 2.7V and can operate on supplies up to 5.25V. It draws only 27.3mA, and has a hardware shutdown feature which reduces cur- rent consumption to 250μA.
The LTC6404 family is available in a compact 3mm × 3mm 16-pin leadless QFN package and operates over a –40°C to 125°C temperature range.
Applications
- Differential Input A/D Converter Driver
- Single-Ended to Differential Conversion/Amplification
- Common Mode Level Translation
- Low Voltage, Low Noise, Signal Processing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (3)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LTC6404 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.