Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Distortion: (2VP-P, 3MHz): –95dBc
- Fully Differential Input and Output
- Low Noise: 2.8nV/√Hz Input-Referred
- 200MHz Gain-Bandwidth Product
- Built-In Clamp: Fast Overdrive Recovery
- Slew Rate: 200V/μs
- Adjustable Output Common Mode Voltage
- Rail-to-Rail Output Swing
- Input Range Extends to Ground
- Large Output Current: 60mA (Typ)
- DC Voltage Offset <1.5mV (Max)
- 10.8mA Supply Current
- 2.7V to 5.25V Supply Voltage Range
- Low Power Shutdown
- Tiny 3mm × 3mm × 0.75mm 16-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6403-1 is a precision, very low noise, low distortion, fully differential input/output amplifier optimized for 3V to 5V, single supply operation. The LTC6403-1 is unity gain stable. The LTC6403-1 closed-loop bandwidth extends from DC to 200MHz. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and –OUT), the LTC6403-1 has a built-in 44.2MHz differential single-pole lowpass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTF, and –OUTF). An input referred voltage noise of 2.8nV/√Hz enables the LTC6403-1 to drive state-of-the-art 14- to 18-bit ADCs while operating on the same supply voltage, saving system cost and power. The LTC6403-1 maintains its performance for supplies as low as 2.7V. It draws only 10.8mA, and has a hardware shutdown feature which reduces current consumption to 170μA.
The LTC6403-1 is available in a compact 3mm × 3mm 16-pin leadless QFN package and operates over a –40°C to 125°C temperature range.
Applications
- Differential Input A/D Converter Driver
- Single-Ended to Differential Conversion/Amplification
- Common Mode Level Translation
- Low Voltage, Low Noise, Signal Processing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.