Обзор
Особенности и преимущества
- 1.6GHz –3dB Bandwidth
- Fixed Gain of 20V/V (26dB)
- –85dBc IMD3 at 70MHz (Equivalent OIP3 = 46.5dBm)
- –72dBc IMD3 at 140MHz (Equivalent OIP3 = 40dBm)
- 1nV/√Hz Internal Op Amp Noise
- 1.5nV/√Hz Total Input Referred Noise
- 6.8dB Noise Figure
- Differential Inputs and Outputs
- 50Ω Input Impedance
- 2.85V to 3.5V Supply Voltage
- 45mA Supply Current (135mW)
- 1V to 1.6V Output Common Mode, Adjustable
- DC- or AC-Coupled Operation
- Max Differential Output Swing 4.7VP-P
- Small 16-Lead 3mm × 3mm × 0.75mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC6401-26 is a high-speed differential amplifier targeted at processing signals from DC to 140MHz. The part has been specifically designed to drive 12-, 14- and 16-bit ADCs with low noise and low distortion, but can also be used as a general-purpose broadband gain block.
The LTC6401-26 is easy to use, with minimal support circuitry required. The output common mode voltage is set using an external pin, independent of the inputs, which eliminates the need of transformers or AC-coupling capacitors in many applications. The gain is internally fixed at 26dB (20V/V).
The LTC6401-26 saves space and power compared to alternative solutions using IF gain blocks and transformers. The LTC6401-26 is packaged in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package and operates over the –40°C to 85°C temperature range.
Applications
- Differential ADC Driver
- Differential Driver/Receiver
- Single Ended to Differential Conversion
- IF Sampling Receivers
- SAW Filter Interfacing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.