Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.3GHz -3dB Bandwidth
  • Fixed Gain of 10V/V (20dB)
  • –93dBc IMD3 at 70MHz (Equivalent OIP3 = 50.5dBm)
  • –74dBc IMD3 at 140MHz (Equivalent OIP3 = 41dBm)
  • 1nV/√Hz Internal Op Amp Noise
  • 2.1nV/√Hz Total Input Noise
  • 6.2dB Noise Figure
  • Differential Inputs and Outputs
  • 200 Input Impedance
  • 2.85V to 3.5V Supply Voltage
  • 50mA Supply Current (150mW)
  • 1V to 1.6V Output Common Mode Voltage, Adjustable
  • DC- or AC-Coupled Operation
  • Max Differential Output Swing 4.4VP-P
  • Small 16-Lead 3mm × 3mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6401-20 is a high-speed differential amplifier targeted at processing signals from DC to 140MHz. The part has been specifically designed to drive 12-, 14- and 16-bit ADCs with low noise and low distortion, but can also be used as a general-purpose broadband gain block.

The LTC6401-20 is easy to use, with minimal support circuitry required. The output common mode voltage is set using an external pin, independent of the inputs, which eliminates the need for transformers or AC-coupling capacitors in many applications. The gain is internally fixed at 20dB (10V/V).

The LTC6401-20 saves space and power compared to alternative solutions using IF gain blocks and transformers. The LTC6401-20 is packaged in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package and operates over the –40°C to 85°C temperature range.

Applications

  • Differential ADC Driver
  • Differential Driver/Receiver
  • Single Ended to Differential Conversion
  • IF Sampling Receivers
  • SAW Filter Interfacing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC6401-14
    LTC6401-20
    LTC6401-26
    LTC6401-8

    Sys-Parameters

    Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

    Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

    Инструменты проектирования

    ADIsimRF

    С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.