Обзор
Особенности и преимущества
- Available with User Settable Gain or Fixed-Gain of 0.5V/V, 1V/V, or 2V/V
- 2.9nV/√Hz Input-Referred Noise
- 2mA Maximum Supply Current
- 45ppm Max Gain Error
- 0.5ppm/°C Max Gain Error Drift
- 94dB Min CMRR
- 100µV Max Offset Voltage
- 50nA Max Input Offset Current
- Fast Settling: 720ns to 18-Bit, 8VP-P Output
- 2.8V (±1.4V) to 11V (±5.5V) Supply Voltage Range
- Differential Rail-to-Rail Outputs
- Input Common Mode Range Includes Ground
- Low Distortion: 118dB SFDR at 2kHz, 18VP-P
- 500MHz Gain-Bandwidth Product
- 35MHz –3dB Bandwidth
- Low Power Shutdown: 20µA (VS = 3V)
- 8-Lead MSOP, 2mm × 3mm 8-Lead DFN and 3mm × 3mm 16-lead LFCSP Packages
Подробнее о продукте
The LTC6363 family consists of four fully differential, low power, low noise amplifiers with rail-to-rail outputs optimized to drive SAR ADCs. The LTC6363 is a standalone differential amplifier, where the gain is typically set using four external resistors. The LTC6363-0.5, LTC6363-1, and LTC6363-2 each have internal matched resistors to create fixed gain blocks with gains of 0.5V/V, 1V/V, and 2V/V respectively. Each of the fixed-gain amplifiers features precision laser trimmed on-chip resistors for accurate, ultrastable gain and excellent CMRR.
Applications
- 20-Bit, 18-Bit and 16-Bit SAR ADC Drivers
- Single-Ended-to-Differential Conversion
- Low Power ADC Drivers
- Level Shifter
- Differential Line Drivers
- Battery-Powered Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6363 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.