Обзор
Особенности и преимущества
- 1mA Supply Current
- Single 2.8V to 5.25V supply
- Fully Differential Input and Output
- 200μV Max Offset Voltage
- 260nA Max Input Bias Current
- Fast Settling: 550ns to 18-Bit, 8VP-P Output
- Low Distortion: –116dBc at 1kHz, 8VP-P
- Rail-to-Rail Inputs and Outputs
- 3.9nV/√Hz Input-Referred Noise
- 180MHz Gain-Bandwidth Product
- 34MHz –3dB Bandwidth
- Low Power Shutdown: 70μA
- 8-Lead MSOP and 3mm × 3mm 8-Lead DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The LTC6362 draws only 1mA of supply current in active operation, and features a shutdown mode in which the current consumption is reduced to 70μA.
The amplifier may be configured to convert a single-ended input signal to a differential output signal, and is capable of being operated in an inverting or noninverting configuration.
Low offset voltage, low input bias current, and a stable high impedance configuration make this amplifier suitable for use not only as an ADC driver but also earlier in the signal chain, to convert a precision sensor signal to a balanced (differential) signal for processing in noisy industrial environments.
The LTC6362 is available in an 8-lead MSOP package and also in a compact 3mm × 3mm 8-pin leadless DFN package, and operates with guaranteed specifications over a –40°C to 125°C temperature range.
Applications
- 16-Bit and 18-Bit SAR ADC Drivers
- Single-Ended-to-Differential Conversion
- Low Power Pipeline ADC Driver
- Differential Line Drivers
- Battery-Powered Instrumentation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (9)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Сопутствующие компоненты
LTC6362 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (7)
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.