Обзор
Особенности и преимущества
- Output Swings to True Zero on Single Supply
- 2.3nV/√Hz Noise Density
- Fast Settling Time: 150ns, 16-Bit, 4V Step
- 110dB SNR in 3MHz Bandwidth
- Low Distortion, HD2 = –103dBc and HD3 = –109dBc for 4VP-P Output at 40kHz
- Low Offset Voltage: 250μV Max
- Low Power Shutdown: 350μA Max
- 3mm × 3mm 8-Pin DFN and 8-lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC6360 is a very low noise, high precision, high speed amplifier suitable for driving SAR ADCs. The LTC6360 features a total output noise of 2.3nV/√Hz combined with 150ns settling time to 16-bit levels (AV = 1).
While powered from a single 5V supply, the amplifier output can swing to 0V while maintaining high linearity. This is made possible with the inclusion of a very low noise on-chip charge pump that generates a negative voltage to bias the output stage of the amplifier, increasing the allowable negative voltage swing.
The LTC6360 is available in a compact 3mm × 3mm, 8-pin leadless DFN package and an 8-pin MSOP package with exposed pad and operates over a –40°C to 125°C temperature range.
Applications
- 16-Bit and 18-Bit SAR ADC Driver
- High Speed Buffer Amplifiers
- Low Noise Signal Processing
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (9)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Сопутствующие компоненты
LTC6360 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.