Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product: 500MHz
- –3dB Bandwidth (A = 1): 350MHz
- Low Input Bias Current:
- ±3fA Typ. Room Temperature
- 4pA Max at 125°C
- Current Noise (100kHz): 5.5fA/√Hz
- Voltage Noise (1MHz): 4.3nV/√Hz
- Extremely Low CIN 450fF
- Rail-to-Rail Output
- Slew Rate: 400V/μs
- Supply Range: 3.1V to 5.25V
- Quiescent Current: 16.5mA
- Harmonic Distortion (2VP-P):
- –100dB at 1MHz
- –80dB at 10MHz
- Operating Temp Range: –40°C to 125°C
- Single in 8-Lead SO-8, 6-Lead TSOT-23 Packages
- Dual in 8-Lead MS8, 3mm × 3mm 10-Lead DFN 10 Packages
Подробнее о продукте
The LTC6268/LTC6269 is a single/dual 500MHz FET-input operational amplifier with extremely low input bias current and low input capacitance. It also features low input-referred current noise and voltage noise making it an ideal choice for high speed transimpedance amplifiers, CCD output buffers, and high-impedance sensor amplifiers. Its low distortion makes the LTC6268/LTC6269 an ideal amplifier for driving SAR ADCs.
It operates on 3.1V to 5.25V supply and consumes 16.5mA per amplifier. A shutdown feature can be used to lower power consumption when the amplifier is not in use.
The LTC6268 single op amp is available in 8-lead SOIC and 6-lead SOT-23 packages. The SOIC package includes two unconnected pins which can be used to create an input pin guard ring to protect against board leakage currents. The LTC6269 dual op amp is available in 8-lead MSOP with exposed pad and 3mm × 3mm 10-lead DFN packages. They are fully specified over the –40°C to 85°C and the –40°C to 125°C temperature ranges.
Applications
- Trans-Impedance Amplifiers
- ADC Drivers
- CCD Output Buffer
- Photomultiplier Tube Post-Amplifier
- Low IBIAS Circuits
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6269 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.