Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 4GHz
  • Low Input Bias Current:
    • ±3fA Typ. Room Temperature
    • 4pA Max at 125°C
  • Current Noise (100kHz): 7fA/√Hz
  • Voltage Noise (1MHz): 4.0nV/√Hz
  • Extremely Low CIN 0.45pF
  • Rail-to-Rail Output
  • AV ≥10
  • Slew Rate: +1500V/μs, –1000V/μs
  • Supply Range: 3.1V to 5.25V
  • Quiescent Current: 16.5mA
  • Operating Temp Range: –40°C to 125°C
  • Single in 8-Lead SO-8, 6-Lead TSOT-23 Packages
  • Dual in 8-Lead MS8, 3mm × 3mm 10-Lead DFN 10 Packages

Подробнее о продукте

The LTC6268-10/LTC6269-10 is a single/dual 4GHz FET-input operational amplifier with extremely low input bias current and low input capacitance. It also features low input-referred current noise and voltage noise making it an ideal choice for high speed transimpedance amplifiers, and high-impedance sensor amplifiers. It is a decompensated op amp that is gain-of-10 stable.

It operates on 3.1V to 5.25V supply and consumes 16.5mA per amplifier. A shutdown feature can be used to lower power consumption when the amplifier is not in use.

The LTC6268-10 single op amp is available in 8-lead SOIC and 6-lead SOT-23 packages. The SOIC package includes two unconnected pins which can be used to create an input pin guard ring to protect against board leakage currents. The LTC6269-10 dual op amp is available in 8-lead MSOP with exposed pad and 3mm × 3mm 10-lead DFN packages. They are fully specified over the –40°C to 85°C and the –40°C to 125°C temperature ranges.

Applications

  • Transimpedance Amplifiers
  • ADC Drivers
  • Photomultiplier Tube Post-Amplifier
  • Low IBIAS Circuits

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6269
LTC6269-10

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC6269-10 Обсуждения

RE: Ade7758 calibration vrms
13 час (часов) назад в категории Energy Monitoring and Metering
RE: ADF4356_REF_conditions
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Need the schematic of Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
1 неделя (ль) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь