Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product: 4GHz
- Low Input Bias Current:
- ±3fA Typ. Room Temperature
- 4pA Max at 125°C
- Current Noise (100kHz): 7fA/√Hz
- Voltage Noise (1MHz): 4.0nV/√Hz
- Extremely Low CIN 0.45pF
- Rail-to-Rail Output
- AV ≥10
- Slew Rate: +1500V/μs, –1000V/μs
- Supply Range: 3.1V to 5.25V
- Quiescent Current: 16.5mA
- Operating Temp Range: –40°C to 125°C
- Single in 8-Lead SO-8, 6-Lead TSOT-23 Packages
- Dual in 8-Lead MS8, 3mm × 3mm 10-Lead DFN 10 Packages
Подробнее о продукте
The LTC6268-10/LTC6269-10 is a single/dual 4GHz FET-input operational amplifier with extremely low input bias current and low input capacitance. It also features low input-referred current noise and voltage noise making it an ideal choice for high speed transimpedance amplifiers, and high-impedance sensor amplifiers. It is a decompensated op amp that is gain-of-10 stable.
It operates on 3.1V to 5.25V supply and consumes 16.5mA per amplifier. A shutdown feature can be used to lower power consumption when the amplifier is not in use.
The LTC6268-10 single op amp is available in 8-lead SOIC and 6-lead SOT-23 packages. The SOIC package includes two unconnected pins which can be used to create an input pin guard ring to protect against board leakage currents. The LTC6269-10 dual op amp is available in 8-lead MSOP with exposed pad and 3mm × 3mm 10-lead DFN packages. They are fully specified over the –40°C to 85°C and the –40°C to 125°C temperature ranges.
Applications
- Transimpedance Amplifiers
- ADC Drivers
- Photomultiplier Tube Post-Amplifier
- Low IBIAS Circuits
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6268-10 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.