Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 30MHz
  • Low Quiescent Current: 240μA
  • Op Amp Drives up to 1nF Capacitive Loads
  • Offset Voltage: 400μV Maximum
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Supply Voltage Range: 1.8V to 5.25V
  • Input Bias Current: 100nA Maximum
  • CMRR/PSRR: 100dB/95dB
  • Shutdown Current: 10μA Maximum
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Single in 6-Lead TSOT-23, 2mm × 2mm DFN Packages
  • Dual in 8-Lead MS8, MS10, TS0T-23, 2mm × 2mm DFN Packages
  • Quad in MS16 Package

Подробнее о продукте

The LTC6261/LTC6262/LTC6263 are single/dual/quad operational amplifiers with low noise, low power, low supply voltage, and rail-to-rail inputs and outputs. They are unity gain stable with capacitive loads up to 1nF. They feature 30MHz gain-bandwidth product, 7V/μs slew rate while consuming only 240μA of supply current per amplifier operating on supply voltages ranging from 1.8V to 5.25V. The combination of low supply current, low supply voltage, high gain bandwidth product and low noise makes the LTC6261 family unique among rail-to-rail input/output op amps with similar supply current. These operational amplifiers are ideal for low power and low noise applications.

For applications that require power-down, the LTC6261 in 2mm × 2mm DFN and LTC6262 in MSOP-10 offer shutdown which reduces the current consumption to 10μA maximum.

The LTC6261 family can be used as plug-in replacements for many commercially available op amps to reduce power and improve input/output range and performance.

Applications

  • Micropower Active Filters
  • Portable Instrumentation
  • Battery or Solar Powered Systems
  • Automotive Electronics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6263

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь