Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product: 1.3MHz
- Low Quiescent Current: 20μA
- C-Load™ Op Amp Drives all Capacitive Loads
- Offset Voltage: 400μV Maximum
- Rail-to-Rail Input and Output
- Supply Voltage Range: 1.8V to 5.25V
- EMI Rejection Ratio: 45dB at 1GHz
- Input Bias Current: 75nA Maximum
- CMRR/PSRR: 95dB/90dB
- Shutdown Current: 7μA Maximum
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Single in 2mm × 2mm DFN Packages
- Dual in 8-Lead MS8, MS10, TS0T-23, 2mm × 2mm DFN Packages
- Quad in MS16 Package
Подробнее о продукте
The LTC6258/LTC6259/LTC6260 are single/dual/quad operational amplifiers with low noise, low power, low supply voltage, and rail-to-rail inputs and outputs. They are unity gain stable with or without capacitive loads. They feature 1.3MHz gain-bandwidth product, 0.24V/μs slew rate while consuming only 20μA of supply current per amplifier operating on supply voltages ranging from 1.8V to 5.25V. The combination of low supply current, low supply voltage, high gain bandwidth product and low noise makes the LTC6258 family unique among rail-to-rail input/output op amps with similar supply current. These operational amplifiers are ideal for power efficient applications.
For applications that require power-down, the LTC6258 in 2mm × 2mm DFN and LTC6259 MS10 packages respectively offer shutdown which reduces the current consumption to 7μA maximum.
The LTC6258 family can be used as plug-in replacements for many commercially available op amps to reduce power and improve input/output range and performance.
Applications
- Micropower Active Filters
- Portable Instrumentation
- Battery or Solar Powered Systems
- Automotive Electronics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.