Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product: 6.5MHz
- –3dB Bandwidth (AV = +1): 4.5MHz
- Low Quiescent Current: 65μA
- C-Load™ Op Amp Drives all Capacitive Loads
- Offset Voltage: 350μV Maximum
- Rail-to-Rail Input and Output
- Supply Voltage Range: 1.8V to 5.25V
- Input Bias Current: 50nA Maximum
- CMRR/PSRR: 100dB/100dB
- Shutdown Current: 7μA Maximum
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Single in 6-Lead TSOT-23, 2mm × 2mm DFN Packages
- Dual in 8-Lead MS8, MS10, TS0T-23, 2mm × 2mm DFN
- Quad in MS16 Package
Подробнее о продукте
The LTC6255/LTC6256/LTC6257 are single/dual/quad operational amplifiers with low noise, low power, low supply voltage, and rail-to-rail inputs and outputs. They are unity gain stable with or without capacitive loads. They feature 6.5MHz gain-bandwidth product, 1.8V/μs slew rate while consuming only 65μA of supply current per amplifier operating on supply voltages ranging from 1.8V to 5.25V. The combination of low supply current, low supply voltage, high gain bandwidth product and low noise makes the LTC6255 family unique among rail-to-rail input/output op amps with similar supply current. These operational amplifiers are ideal for low power and low noise applications.
For applications that require power-down, the LTC6255 and LTC6256 in S6 and MS10 packages offer shutdown which reduces the current consumption to 7μA maximum.
The LTC6255 family can be used as plug-in replacements for many commercially available op amps to reduce power and improve input/output range and performance.
Applications
- Micropower Active Filters
- Portable Instrumentation
- Battery or Solar Powered Systems
- Automotive Electronics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.