Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 6.5MHz
  • –3dB Bandwidth (AV = +1): 4.5MHz
  • Low Quiescent Current: 65μA
  • C-Load Op Amp Drives all Capacitive Loads
  • Offset Voltage: 350μV Maximum
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Supply Voltage Range: 1.8V to 5.25V
  • Input Bias Current: 50nA Maximum
  • CMRR/PSRR: 100dB/100dB
  • Shutdown Current: 7μA Maximum
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Single in 6-Lead TSOT-23, 2mm × 2mm DFN Packages
  • Dual in 8-Lead MS8, MS10, TS0T-23, 2mm × 2mm DFN
  • Quad in MS16 Package

Подробнее о продукте

The LTC6255/LTC6256/LTC6257 are single/dual/quad operational amplifiers with low noise, low power, low supply voltage, and rail-to-rail inputs and outputs. They are unity gain stable with or without capacitive loads. They feature 6.5MHz gain-bandwidth product, 1.8V/μs slew rate while consuming only 65μA of supply current per amplifier operating on supply voltages ranging from 1.8V to 5.25V. The combination of low supply current, low supply voltage, high gain bandwidth product and low noise makes the LTC6255 family unique among rail-to-rail input/output op amps with similar supply current. These operational amplifiers are ideal for low power and low noise applications.

For applications that require power-down, the LTC6255 and LTC6256 in S6 and MS10 packages offer shutdown which reduces the current consumption to 7μA maximum.

The LTC6255 family can be used as plug-in replacements for many commercially available op amps to reduce power and improve input/output range and performance.

Applications

  • Micropower Active Filters
  • Portable Instrumentation
  • Battery or Solar Powered Systems
  • Automotive Electronics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6255

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Сопутствующие компоненты

LTC6255 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.