Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Bandwidth Product: 720MHz
- –3dB Frequency (AV = 1): 400MHz
- Low Quiescent Current: 3.5mA Max
- High Slew Rate: 280V/μs
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Low Broadband Voltage Noise: 2.75nV/√Hz
- Power-Down Mode: 42μA
- Fast Output Recovery
- Supply Voltage Range: 2.5V to 5.25V
- Input Offset Voltage: 350μV Max
- Large Output Current: 90mA
- CMRR: 105dB
- Open Loop Gain: 60V/mV
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Single in 6-Pin TSOT-23
- Dual in MS8, 2mm × 2mm DFN, 8-Pin TS0T-23, MS10
- Quad in MS16
Подробнее о продукте
The LTC6252/LTC6253/LTC6254 are single/dual/quad low power, high speed unity gain stable rail-to-rail input/output operational amplifiers. On only 3.5mA of supply current they feature a 720MHz gain-bandwidth product, 280V/μs slew rate and a low 2.75nV/√Hz of input-referred noise. The combination of high bandwidth, high slew rate, low power consumption and low broadband noise makes the LTC6252 family unique among rail-to-rail input/output op amps with similar supply currents. They are ideal for lower supply voltage high speed signal conditioning systems.
The LTC6252 family maintains high efficiency performance from supply voltage levels of 2.5V to 5.25V and is fully specified at supplies of 2.7V and 5.0V.
For applications that require power-down, the LTC6252 and the LTC6253 in MS10 offer a shutdown pin which disables the amplifier and reduces current consumption to 42μA.
The LTC6252 family can be used as a plug-in replacement for many commercially available op amps to reduce power or to improve input/output range and performance.
Applications
- Low Voltage, High Frequency Signal Processing
- Driving A/D Converters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Active Filters
- Battery Powered Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.