Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 2GHz
  • –3dB Frequency (AV = 7): 160MHz
  • Low Quiescent Current: 3.5mA Max
  • High Slew Rate: 500V/μs
  • Input Common Mode Range Includes Both Rails
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Low Broadband Voltage Noise: 2.75nV/√Hz
  • Fast Output Recovery
  • Supply Voltage Range: 2.5V to 5.25V
  • Input Offset Voltage: 350μV Max
  • Large Output Current: 90mA
  • CMRR: 105dB
  • Open Loop Gain: 60V/mV
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • MS10 Package with Independent Shutdown Pins

Подробнее о продукте

The LTC6253-7 is a dual high speed, low power, rail-to-rail input/output operational amplifier. On only 3.5mA of supply current, it features a 2GHz gain-bandwidth product, 500V/μs slew rate and a low 2.75nV/√Hz of input-referred noise. The combination of high bandwidth, high slew rate, low power consumption and low broadband noise makes the LTC6253-7 ideal for lower supply voltage, high speed signal conditioning systems. The device is stable for closed loop noise gains of 7 or higher.

The LTC6253-7 maintains high efficiency performance from supply voltage levels of 2.5V to 5.25V and is fully specified at supplies of 2.7V and 5.0V.

For applications that require power-down, the LTC6253-7 offers a shutdown pin which disables the amplifier and reduces current consumption to 42μA.

The LTC6253-7 can be used as a plug-in replacement for many commercially available op amps to reduce power or to improve input/output range and performance.

Applications

  • Low Voltage, High Frequency Signal Processing
  • Driving A/D Converters
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
  • Active Filters
  • Battery Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6253
LTC6253-7

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC6253-7 Обсуждения

TES Connection failure with ADRV9002 evaluation card + ZCU102
1 неделя (ль) назад в категории TES GUI & Software Support ADRV9001 – ADRV9007
RE: Noise Analysis of AD8021 in LTSPICE
1 неделя (ль) назад в категории ADC Drivers
RE: CMSIS Packs Missing
2 неделя (ль) назад в категории ins

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь