Обзор
Особенности и преимущества
- Input Bias Current: 1pA (Typ at 25°C)
- Low Offset Voltage: 100μV Max
- Low Offset Drift: 2.5μV/°C Max
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 1.5μVP-P
- Slew Rate: 40V/μs
- Gain Bandwidth Product: 50MHz
- Output Swings Rail-to-Rail
- Supply Operation:
- 2.8V to 6V LTC6244
- 2.8V to ±5.25V LTC6244HV
- Low Input Capacitance: 2.1pF
- Available in 8-Pin MSOP and Tiny DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6244 is a dual high speed, unity-gain stable CMOS op amp that features a 50MHz gain bandwidth, 40V/μs slew rate, 1pA of input bias current, low input capacitance and rail-to-rail output swing. The 0.1Hz to 10Hz noise is just 1.5μVP-P and 1kHz noise is guaranteed to be less than 12nV/√Hz. This excellent AC and noise performance is combined with wide supply range operation, a maximum offset voltage of just 100μV and drift of only 2.5μV/°C, making it suitable for use in many fast signal processing applications, such as photodiode amplifiers.
This op amp has an output stage that swings within 35mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications. The input common mode range extends to the negative supply. It is fully specified on 3V and 5V, and an HV version guarantees operation on supplies of ±5V.
The LTC6244 is available in the 8-pin MSOP, and for compact designs, it is packaged in the tiny dual fine pitch lead free (DFN) package.
Applications
- Photodiode Amplifiers
- Charge Coupled Amplifiers
- Low Noise Signal Processing
- Active Filters
- Medical Instrumentation
- High Impedance Transducer Amplifier
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC6244 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6244 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.