Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон напряжений в цепи: 5 В - 100 В Малый потребляемый ток: 250 мкА
- Низкое напряжение сдвига постоянной составляющей: ±500 мкВ (макс.)
- Время отклика 1 мкс
- Регулировка коэффициента усиления двумя резисторами
- Малый входной ток смещения: 170 нА (макс.)
- КОСС: 118 дБ (мин.)
- Диапазон измеряемых напряжений: 0 В - 100 В
- Прецизионный резистивный делитель 1 МОм
- Малая погрешность полного коэффициента усиления: ±0.15% (макс.)
- Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
- Низкий потребляемый ток: 57 мкА
- Рабочий температурный диапазон: от –40°C до 125°C
Подробнее о продукте
LTC6115 представляет собой универсальную комбинацию усилителя-датчика тока в цепи высокого напряжения и усилителя-датчика напряжения. Компонент предоставляет разработчику широкие возможности проектирования благодаря превосходным характеристикам: максимальное напряжение сдвига постоянной составляющей в цепи измерения тока ±500 мкВ и максимальная погрешность полного коэффициента усиления в цепи измерения напряжения ±0.15%.
Измерение тока в LTC6115 осуществляется путем измерения напряжения на внешнем измерительном резисторе. Измеренное напряжение преобразуется в выходной ток, который затем может быть преобразован в напряжение при помощи внешнего резистора ROUT. Благодаря быстрому отклику компонент является идеальным выбором для оповещения о повышенном токе нагрузки и управления защитным отключением.
LTC6115 также содержит внутренний резистивный делитель с сопротивлением 1 МОм и прецизионный усилитель для точного мониторинга напряжения. Коэффициент ослабления делителя, равный 40, позволяет измерять напряжения до 100 В на выводе VIN, благодаря чему компонент подходит для прецизионного измерения высоких напряжений в промышленных, автомобильных и телекоммуникационных системах. Для максимального использования диапазона напряжений выходного каскада, который ограничен напряжениями питания (rail-to-rail диапазон), выходное напряжение полной шкалы может регулироваться внешними резисторами. LTC6115 выпускается в 12-выводном корпусе MSOP.
Области применения
- Измерения с использованием токовых шунтов
- Мониторинг состояния аккумуляторных батарей
- Управление питанием
- Схемы измерения и управления в автомобильной технике
- Мониторинг в промышленных системах
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.