Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Supply Range: 4V to 60V with 70V Absolute Maximum
  • Low Offset Voltage: ±450µV Maximum
  • Fast Response: 1µs Response Time
  • Gain Configurable with External Resistors; Each Direction is Gain Configurable
  • Low Input Bias Current: 170nA Maximum
  • PSRR: 110dB Minimum
  • Output Current: ±1mA Maximum
  • Low Supply Current: 520µA, VS = 12V
  • Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
  • Available in an 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6104 is a versatile, high voltage, high side, bidirectional current sense amplifier. Design flexibility is provided by the excellent device characteristics: ±450µV maximum offset and only 520µA of current consumption (typical at 12V). The LTC6104 operates on supplies from 4V to 60V.

The LTC6104 monitors bi-directional current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). This sense voltage is then translated into a ground referenced signal. Gain is set with three external resistors and can be separately configured for both directions. Low DC offset allows the use of a small shunt resistor and large gain-setting resistors. As a result, power loss in the shunt is minimal.

The wide operating supply range and high accuracy make the LTC6104 ideal for a wide variety of automotive, industrial and power management applications. A maximum input sense voltage of 500mV allows a wide range of currents to be monitored. The fast response makes the LTC6104 the perfect choice for load current warnings and shutoff protection control. With very low supply current, the LTC6104 is suitable for power sensitive applications.

The LTC6104 is available in an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Current Shunt Measurement
  • Battery Monitoring
  • Remote Sensing
  • Power Management

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC6104

    Сопутствующие компоненты

    LTC6104 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.