Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Independent Current Sense Amplifiers
  • Wide Supply Range: 4V to 60V, 70V Absolute Maximum
  • Low Offset Voltage: 450µV Maximum
  • Fast Response: 1µs Response Time
  • Gain Configurable with External Resistors
  • Low Input Bias Current: 170nA Maximum
  • PSRR: 110dB Minimum (6V to 60V)
  • Output Current: 1mA Maximum
  • Low Supply Current: 275µA per Amplifier, VS = 12V
  • Specified for –40°C to 125°C Temperature Range
  • Available in an 8-lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6103 is a versatile, high voltage, high side, dual current sense amplifier. The two internal amplifiers are independent except that they share the same V terminal. Design flexibility is provided by the excellent device characteristics: 450µV maximum offset, and only 275µA of current consumption (typical at 12V) for each amplifier. The LTC6103 operates on supplies from 4V to 60V.

The LTC6103 monitors current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). Internal circuitry converts input voltage to output current, allowing for a small sense signal on a high common mode voltage to be translated into a ground referenced signal. Low DC offset allows the use of a small shunt resistor and large gain-setting resistors. As a result, power loss in the shunt is minimal.

The wide operating supply range and high accuracy make the LTC6103 ideal for an extensive variety of applications from automotive to industrial and power management. The fast response makes the LTC6103 the perfect choice for load current warnings and shutoff protection control. With very low supply current, the LTC6103 is suitable for power sensitive applications.

The LTC6103 is available in an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Current Shunt Measurement
  • Battery Monitoring
  • Remote Sensing
  • Power Management
  • High Voltage Level Translator

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC6103

    Сопутствующие компоненты

    LTC6103 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.