Обзор
Особенности и преимущества
- Supply Range:
- 4V to 60V, 70V Maximum (LTC6102)
- 5V to 100V, 105V Maximum (LTC6102HV)
- ±10μV Input Offset Maximum
- ±50nV/°C Input Offset Drift Maximum
- Fast Response: 1μs Step Response
- Gain Configurable with Two Resistors
- Low Input Bias Current: 3nA Maximum
- PSRR 130dB Minimum
- Output Currents up to 1mA
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Disable Mode (LTC6102-1 Only): 1μA Maximum
- Available in 8-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6102/LTC6102HV are versatile, high voltage, highside current sense amplifiers. Their high supply voltage rating allows their use in many high side applications, while the low drift and offset ensure accuracy across a wide range of operating conditions. The LTC6102-1 is a version of the LTC6102 that includes a low power disable mode to conserve system standby power.
The LTC6102/LTC6102HV monitor current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). Internal circuitry converts input voltage to output current, allowing a small sense signal on a large common mode voltage to be translated to a ground-referred signal. Low DC offset allows the use of very low shunt resistor values and large gain-setting resistors. As a result, power loss in the shunt is reduced.
The wide operating supply and high accuracy make the LTC6102 ideal for a large array of applications, from automotive, to industrial and power management. A maximum input sense voltage of 2V allows a wide range of currents and voltages to be monitored. Fast response makes the LTC6102 the perfect choice for load current warnings and shutoff protection control.
All versions of the LTC6102 are available in 8-lead MSOP and 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
- Current Shunt Measurement
- Battery Monitoring
- Remote Sensing
- Load Protection
- Motor Control
- Automotive Controls
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (3)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.