Обзор

Особенности и преимущества

  • Supply Range: ±4.75V to ±70V (140V)
  • 0.1Hz to 10Hz Noise: 3.5μVP-P
  • Input Bias Current: 50pA Maximum
  • Low Offset Voltage: 1.25mV Maximum
  • Low Offset Drift: ±5μV/°C Maximum
  • CMRR: 130dB Minimum
  • Rail-to-Rail Output Stage
  • Output Sink and Source: 50mA
  • 12MHz Gain-Bandwidth Product
  • 21V/μs Slew Rate
  • 11nV/√Hz Noise Density
  • Thermal Shutdown
  • 4mm × 6mm 16-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC6091 is a dual, high voltage precision operational amplifier. The low noise, low bias current input stage is ideal for high gain configurations. The LTC6091 has low input offset voltage, a rail-to-rail output stage, and can be run from a single 140V or split ±70V supplies.

The LTC6091 is internally protected against overtemperture conditions. A thermal warning output, TFLAG, goes active when the die temperature approaches 150°C. The output stage can be turned off with the output disable pin OD. By tying the OD pin to the thermal warning output, the part will disable the output stage when it is out of the safe operating area. These pins easily interface to any logic family.

The LTC6091 is unity-gain stable with up to a 200pF output capacitor. A wide input and output common mode range along with many features makes the LTC6091 useful for many high voltage applications.

Applications

  • ATE
  • Piezo Drivers
  • Photodiode Amplifier
  • High Voltage Regulators
  • Optical Networking

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC6091 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь