Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Offset Voltage: 750μV Maximum
  • Low Offset Drift: 5μV/°C Maximum
  • Input Bias Current:
    • 1pA (Typical at 25°C)
    • 15pA (Typical at 85°C)
  • Rail-to-Rail Inputs and Outputs
  • Gain Bandwidth Product: 14MHz
  • CMRR: 70dB Minimum
  • PSRR: 93dB Minimum
  • Input Noise Voltage Density: 12nV/√Hz
  • Supply Current: 1.05mA per Amp
  • Shutdown Current: 2.3μA per Amp
  • 2.7V to 5.5V Operation Voltage
  • Available in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN Packages (LTC6087), 16-Lead SSOP and DFN Packages (LTC6088)

Подробнее о продукте

The LTC6087/LTC6088 are dual/quad, low noise, low offset, rail-to-rail input/output, unity-gain stable CMOS operational amplifiers that feature 1pA of input bias current. A 14MHz gain bandwidth and 7.2V/μs slew rate, combined with low noise (10nV/√Hz) and a low 0.75mV offset, make the LTC6087/LTC6088 useful in a variety of applications. The 1.05mA supply current and the shutdown mode are ideal for signal processing applications which demand performance with minimal power.

The LTC6087/LTC6088 has an output stage which swings within 30mV of either supply rail to maximize signal dynamic range in low supply applications. The input common mode range includes the entire supply voltage. These op amps are specified on power supply voltages of 3V and 5V from –40°C to 125°C.

The dual amplifier LTC6087 is available in 8-lead MSOP and 10-lead DFN packages. The quad amplifier LTC6088 is available in 16-lead SSOP and DFN packages.

Applications

  • Portable Test Equipment
  • Medical Equipment
  • Audio
  • Data Acquisition
  • High Impedance Transducer Amplifier

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC6088

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь