Обзор
Особенности и преимущества
- Low Offset Voltage: 750μV Maximum
- Low Offset Drift: 5μV/°C Maximum
- Low Input Bias Current:
- 1pA (Typical at 25°C)
- 40pA (≤85°C)
- Rail-to-Rail Inputs and Outputs
- 2.5V to 5.5V Operation Voltage
- Gain Bandwidth Product: 1.5MHz
- CMRR: 70dB Minimum
- PSRR: 94dB Minimum
- Supply Current: 110μA per Amplifier
- Shutdown Current: 1.1μA per Amplifier
- Available in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN Packages (LTC6084) and 16-Lead SSOP and DFN Packages (LTC6085)
Подробнее о продукте
The LTC6084/LTC6085 are dual/quad, low cost, low offset, rail-to-rail input/output, unity-gain stable CMOS operational amplifiers that feature 1pA of input bias current.
A 1.5MHz gain bandwidth, and 0.5V/μs slew rate, along with the wide supply range and a low 0.75mV offset, make the LTC6084/LTC6085 useful in an extensive variety of applications from data acquisition to medical equipment and consumer electronics. The 110μA supply current and the shutdown mode are ideal for signal processing applications which demand performance with minimal power.
The LTC6084/LTC6085 have an output stage which swings within 5mV of either supply rail to maximize signal dynamic range in low supply applications. The input common mode range includes the entire supply voltage. These op amps are specified on power supply voltages of 2.5V and 5V from –40°C to 125°C. The dual amplifier LTC6084 is available in 8-lead MSOP and 10-lead DFN packages. The quad amplifier LTC6085 is available in 16-lead SSOP and DFN packages.
Applications
- Portable Test Equipment
- Medical Equipment
- Consumer Electronics
- Data Acquisition
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.