Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum Offset Voltage: 70μV (25°C)
- Maximum Offset Drift: 0.8μV/°C
- Maximum Input Bias: 1pA (25°C) 40pA (TA ≤ 85°C)
- Open Loop Voltage Gain: 120dB Typ
- Gain Bandwidth Product: 3.6MHz
- CMRR: 100dB Min
- PSRR: 98dB Min
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 1.3μVP-P
- Supply Current: 330μA
- Rail-to-Rail Inputs and Outputs
- Unity Gain Stable
- 2.7V to 5.5V Operation Voltage
- Dual LTC6081 in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN10
- Packages; Quad LTC6082 in 16-Lead SSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC6081/LTC6082 are dual/quad low offset, low drift, low noise CMOS operational amplifiers with rail-to-rail input/output swing.
The 70μV maximum offset, 1pA input bias current, 120dB open loop gain and 1.3μVP-P 0.1Hz to 10Hz noise make it perfect for precision signal conditioning. The LTC6081/ LTC6082 features 100dB CMRR and 98dB PSRR.
Each amplifier consumes only 330μA of current on a 3V supply. The 10-lead DFN has an independent shutdown function that reduces each amplifier’s supply current to 1μA.
LTC6081/LTC6082 is specified for power supply voltages of 3V and 5V from –40°C to 125°C. The dual LTC6081 is available in 8-lead MSOP and 10-lead DFN10 packages. The quad LTC6082 is available in 16-lead SSOP and DFN packages.
Applications
- Photodiode Amplifier
- Strain Gauge
- High Impedance Sensor Amplifier
- Microvolt Accuracy Threshold Detection
- Instrumentation Amplifiers
- Thermocouple Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6082 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.